メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と円滑な走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は77mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、軽量から中重量の移動機器に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582310795
S4材質番号
990071011
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
77 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
62 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
アンスラサイトグレー(RAL7016)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能