メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用可能です。無負荷時の自動ブレーキ機能により、安全性と利便性を両立した製品となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
S4材質番号
990078110
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Stylea
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
27 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
アンスラサイトグレー(RAL7016)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリアミド製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgまで対応可能で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg