自在キャスター 65 mm
Stylea
注文番号:
990079229
EAN:
4031582335705
商品番号:
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリアミド製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリアミド製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgまで対応可能で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能