自在キャスター 75 mm
Stylea
注文番号:
990079756
EAN:
4031582335996
商品番号:
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチュ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は89mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に最適で、軽量から中程度の負荷に対応する信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能