ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071315
EAN:
4031582317558
商品番号:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmのポリプロピレン製ボデ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmのポリプロピレン製ボディに車輪本体と同一材質のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。全高56mmのコンパクト設計で、動荷重40kg(3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により確実な固定が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能