自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071497
EAN:
4031582317510
商品番号:
AA20POI050L51-8 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディを使用し、トレッド...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。全高は56mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を備えています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量から中程度の荷重を必要とする移動機器に理想的なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能