ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071480
EAN:
4031582317541
商品番号:
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には耐久性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には耐久性に優れた熱可塑性ゴムを使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と円滑な回転を確保しています。ホイール直径は50mm、全高は56mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能