自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071465
EAN:
4031582317473
商品番号:
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は56mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量移動が求められる室内環境での使用に最適化されています。優れた静音性と耐久性を兼ね備えた実用的なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能