ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990073762
EAN:
4031582335767
商品番号:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は56mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、優れた機動性と制動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能