メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は56mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を備えています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、軽量から中重量の移動機器に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
S4材質番号
990071469
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.07 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は56mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、優れた機動性と制動性能を提供します。

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg