無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071611
EAN:
4031582317527
商品番号:
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリプロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール径は50mm、全高は54mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど幅広い用途に適用可能で、軽量移動機器に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能