メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径は50mm、全高は54mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。軽量でありながら高い耐荷重性能を持つ、汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
S4材質番号
990071606
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
54 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Lumina
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール径は50mm、全高は54mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど幅広い用途に適用可能で、軽量移動機器に最適な仕様となっています。

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg