無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990075213
EAN:
4031582341249
商品番号:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を使用し、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能