自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071196
EAN:
4031582340563
商品番号:
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造により滑らかな動作を実現しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を採用し、ト...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造により滑らかな動作を実現しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、優れた機能性と信頼性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能