メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな動作を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの設計となっています。全高は61mmのコンパクト設計で、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどの用途に最適で、導電性により静電気対策も万全です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4材質番号
990078141
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
61 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Lumina
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 50 mm
自在キャスター 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、静電気対策に優れた性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、耐久性と静音性を両立しています。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm