無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071257
EAN:
4031582317381
商品番号:
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は直径50mmのポリプロピ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は直径50mmのポリプロピレン製本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した走行性能を提供します。全高は61mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどの幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能