メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリプロピレン製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4材質番号
990071271
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
61 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は直径50mmのポリプロピレン製本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した走行性能を提供します。全高は61mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどの幅広い用途に適用可能です。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg