メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Smiles自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は71.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量から中重量の移動機器に理想的なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5520PJI050L51-10 MOUSE, Red
コア属性
顔タイプ
ネズミ
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
71.5 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
クリエイティブレッド(Pantone 186C)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
120 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
60 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
クリエイティブレッド(Pantone 186C)

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
明るくカラフルな外観
クマ、ウシ、ネコ、飛行機。あらゆる組み合わせが可能