メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lineaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は118mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設用品、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護・オフィス用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
S4材質番号
990771911
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
118 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.72 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
216 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
108 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の専用補助部品として設計されており、既存のキャスターシステムの機能性と操作性を向上させるための重要なコンポーネントです。この製品は、産業用途や商業用途において、キャスターの性能を最適化し、移動機器や台車の安定性と操作効率を高めることを目的としています。エンジニアリング分野での使用を想定した設計により、様々なキャスター構成に対応可能な汎用性を持ち、設備の運用効率向上に貢献する信頼性の高いアクセサリーソリューションとして機能します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体は導電性ポリアミド材を使用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン樹脂成形材を採用、ステンレス製精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は118mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇り、麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護・オフィス用途に最適です。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性樹脂成型ポリウレタントレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は118mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に120kg、静荷重は240kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護・オフィス用途に最適です。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg