メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体は導電性ポリアミド材を使用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン樹脂成形材を採用、ステンレス製精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は118mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇り、麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護・オフィス用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
118 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea は、方向ロック付き旋回キャスターとして、医療施設、介護施設、産業用途など幅広い分野で使用される製品です。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。取付方式はボルト穴タイプで、既存の機器や架台へ固定して使用します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には精密ボールベアリングを採用し、円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径100 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングおよびステンレスを使用しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性で、車輪本体の材質はポリアミド、導電性です。全高は118 mmです。静荷重は240 kgで、動荷重は120 kgです。動荷重は速度3 km/hにおける値です。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea(リネア)はトータルロック付き自在キャスターで、医療・福祉・産業分野の多様な用途に対応する製品です。取付方式はボルト穴式(ボルト穴による固定)で、既存の架台や機器フレームへの据え付けに適しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、回転動作を滑らかかつ低摩擦に保ちます。ホイールの直径は100mmで、軸受にはスラストを含むステンレス製の精密ボールベアリングを採用しています。ホイールのトレッドはポリウレタン、ウレタン発泡成形、導電性の材料で構成され、静音性と床面への導電性を両立させています。ホイール本体はポリアミド製で、導電性を備えています。全体の高さは118mmです。定格静荷重は200kgで、3km/hの速度において定格動荷重は100kgです。医療用途では、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューターなどに使用でき、透析カートや食事配膳システムにも対応します。さらに、オフィス家具、患者リフター、リハビリ・特別ニーズ向けの設備、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途にご利用いただけます。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg