自在キャスター 125 mm
Linea
注文番号:
990770658
EAN:
4031582351880
商品番号:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた産業用キャスターであり、ポリアミド製の導電性ハウジングに精密ボールベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂成型導電性トレッド材を使用し、精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた産業用キャスターであり、ポリアミド製の導電性ハウジングに精密ボールベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂成型導電性トレッド材を使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全高は143mmで、静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて130kgの仕様となっています。Linea自在キャスターは、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能