メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、病院、介護施設、業務現場などで搬送用途に用いられます。取付部はボルト穴式で、既存の設備や家具の取付面に確実に固定できます。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでいるため、軽い力で滑らかに旋回します。ホイールの直径は125 mmで、ハウジングと同じく精密ボールベアリングを備えています。トレッド材にはポリウレタンを採用し、樹脂成型により製造されています。トレッド材は導電性を有しており、静電気の蓄積を抑える必要がある環境に適しています。ホイール本体にはポリアミドを使用し、こちらも導電性を備えています。全体の高さは143 mmです。耐荷重性能として、静荷重は260 kg、3 km/h での動荷重は130 kgです。本製品は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、投薬カート、患者リフター、リハビリ・特別ニーズ向け機器、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、移動式コンピューター、看護カート、オフィス家具、業務用清掃カートなど、医療、介護、事務、業務分野の多様な用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5941XSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582351965
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
143 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.88 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea(リネア)はコンバインロック付き自在キャスターであり、医療、介護、業務用途の各種移動機器に対応するよう設計された製品です。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリおよび特別ニーズ向け機器、介護施設や高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど多岐にわたる用途に適用できます。取付部はボルト穴タイプで、ボルトを用いて機器本体や架台へ確実に固定できるため、振動や繰り返し荷重がかかる環境においても位置ずれを抑制します。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量性と十分な強度を両立しています。旋回部には精密ボールベアリングを採用しており、方向転換時の抵抗を低減して、少ない力で滑らかに旋回させることができます。ホイールは直径125 mmで、回転部に精密ボールベアリングを組み込んでいます。トレッド材にはポリウレタンを使用し、樹脂成型による一体成形で、導電性を備えています。これにより床面との接触時に静電気の蓄積を抑制し、精密機器を扱う環境にも配慮した設計となっています。ホイール本体の材質はポリアミドで、トレッド材と同様に導電性を備えています。寸法面では、全体の外形高さが143 mmであり、限られた空間にも設置しやすい構成です。荷重仕様として、静荷重は260 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて130 kgとなっています。静止時と移動時の許容荷重を十分に把握したうえで選定することが重要です。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg