メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea safety自動ロックシステムは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造を備え、23Nで解除、バネストローク間隔8mmの仕様となっています。ホイールは直径75mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は75.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療・介護分野の幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
23Nで解除、バネストローク長8mm。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
132 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
66 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディから構成され、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的負荷容量は200kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を発揮します。このキャスターは麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い用途に対応する多機能なソリューションとして設計されています。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングに旋回ステムを搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディで構成されており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い分野での使用に適しています。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg