メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディから構成され、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的負荷容量は200kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を発揮します。このキャスターは麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い用途に対応する多機能なソリューションとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4材質番号
990770568
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
130 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
65 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

ホイールブレーキ付き自在キャスター「Linea light」は、医療・福祉・介護分野を中心に、幅広い施設や設備の移動要件に対応するよう設計された製品であり、その用途は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなどです。取付部にはB10用止まり穴が採用されており、対応する取付構造へ確実に固定できるため、据え付け作業を簡素化し、設置後の脱落リスクを抑制します。ハウジングはステムと旋回ベアリングで構成されています。ステムは車輪ユニットを支持し、床面からの荷重を本体へ伝達する部材です。旋回ベアリングは360度の自在な回転を可能にし、狭い空間でも小回りの効果的な操作を実現します。ハウジングの材質にはポリアミドを採用しており、軽量性と機械的強度、耐薬品性のバランスに優れています。ホイールは直径75mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込み、低い転がり抵抗と安定した回転性能を確保しています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を用いており、床面への良好なグリップと走行時の静粛性を両立します。ホイール本体の材質はポリアミドで、ハウジングと同一材料を採用することで、組立時の構成が簡潔になっています。外形高さは75.5mmであり、設置時の据え付け高さの算出に用いてください。ホイール直径75mmに対して外形高さが75.5mmとなるため、低床設計の機器にも適用しやすい構成です。定格荷重は静荷重200kg、動荷重は速度3km/hにおいて100kgです。静止状態での保持能力と、走行時に許容される荷重を明確に区別して設計に反映させる必要があります。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg