メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea low height自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた低床仕様のキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径100mmで、本体部分にはポリアミド材を使用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を採用することで優れた静音性と床面保護性能を発揮します。ホイール軸受には精密ボールベアリングを使用し、長期間の安定した回転性能を保証します。全高は103mmのコンパクト設計となっており、限られた空間での使用に最適です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの仕様で、麻酔カート、CT・MRI・X線装置、透析カート、投薬カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器や移動式コンピューター、家具、介護施設・高齢者ホーム、病院、看護カートなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.45 kg
製品名
Linea low height
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
41 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

Linea low heightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。ホイールは直径100mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを内蔵することで、優れた耐久性と回転性能を確保しています。本製品の全体高さは103mmの低床設計となっており、コンパクトな空間への設置に適しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km走行時で100kgの仕様となっています。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、医療機器から家具まで幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg