ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea low height
注文番号:
990770610
EAN:
4031582350661
商品番号:
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea low heightホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea low heightホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は103mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など幅広い医療・介護分野での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能