ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
商品番号:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性ポリウレタン樹脂成型材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。ホイール直径75mm、全高75.5mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CT・MRI・X線装置、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院家具、投薬カート、介護施設、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・オフィス用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能