自在キャスター 75 mm
Linea light
注文番号:
990770551
EAN:
4031582399066
商品番号:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、360度の回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリウレタン製で、樹脂成型および導電性を備えた...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、360度の回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリウレタン製で、樹脂成型および導電性を備えた踏面材料を採用しており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を保証します。本体の全高は75.5mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて80kgの性能を有しており、安定した運用が可能です。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般産業まで幅広い用途に対応する多機能なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能