ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419108
商品番号:
5925UAO075L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイールは直径75mmで、ポリアミド製ボディにポリウレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイールは直径75mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は75.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重90kg(速度3km/h時)、静荷重180kgを誇ります。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能