メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea safety自動ロックシステムは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により23Nで解除、バネストローク間7.8mmの精密な制御を実現します。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高75.5mmのコンパクトな寸法で、動荷重90kg(速度3km/h時)、静荷重180kgの優れた耐荷重性能を発揮します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療・介護分野の幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
23Nで解除、バネストローク長8mm。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
132 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
66 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに支持されています。ベアリングはプレーンベアリングを使用することで、スムーズな回転性能を実現しています。全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計を特徴としています。本製品の静的荷重容量は180kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で90kgとなっています。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用に適しています。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg