ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
商品番号:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換と安定した操作性を実現しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換と安定した操作性を実現しています。ホイールは直径65mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製ボディに支持されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより低摩擦で静粛な走行を提供します。全体高さは68mmで、コンパクトな設計により様々な機器への組み込みが容易です。静的荷重容量は120kg、動的荷重容量は時速3kmで60kgの性能を備えており、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケータリングカートや食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、幅広い医療および商業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能