メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。車輪部分は直径65mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本体の全高は68mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は120kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で60kgの性能を有しており、医療機器から一般産業用途まで幅広い用途に対応可能です。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、メディア家具、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多様な医療および産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAI065L51-10
EAN
4031582403886
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
134 mm
旋回半径
67 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換と安定した操作性を実現しています。ホイールは直径65mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製ボディに支持されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより低摩擦で静粛な走行を提供します。全体高さは68mmで、コンパクトな設計により様々な機器への組み込みが容易です。静的荷重容量は120kg、動的荷重容量は時速3kmで60kgの性能を備えており、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケータリングカートや食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、幅広い医療および商業用途に対応しています。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
自在キャスター 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製ボディで構成され、直径65mmの設計となっており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは68mmであり、コンパクトな設計が特徴です。静的負荷容量は120kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で60kgの性能を発揮します。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機器から一般家具まで幅広い用途に対応する多機能キャスターです。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg