センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
注文番号:
990035320
EAN:
4031582360073
商品番号:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドや医療機器の移動に最適化されています。フィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドや医療機器の移動に最適化されています。フィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は155mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など幅広い医療機器に使用されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能