メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを内蔵しています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを使用しています。全高は155mmです。動的荷重容量は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静的荷重容量は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360059
S4材質番号
990034116
Core attributes
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.14 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ボルトねじ位置
7 mm
Housing
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45.5 mm
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
127 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドや医療機器の移動に最適化されています。フィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は155mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など幅広い医療機器に使用されています。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドや医療機器の移動に最適化されています。フィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は155mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など幅広い医療機器に使用されています。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg