センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359930
商品番号:
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより、耐久性と衛生性を両立させています。全体高さは155mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は300kgであり、動的負荷容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの性能を発揮します。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能