メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッドを備え、精密ボールベアリングとステンレス製の部品により耐久性と衛生性を確保しています。製品の全体高さは155mmです。静的荷重容量は300kgで、動的荷重容量は150kg(時速4km)および150kg(時速3km)の2段階仕様となっています。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Zertifikat
TÜV Süd によるテストと監視
Gehäusetyp
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
Befestigungsart
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
双輪ハウジング
Material
ポリアミド
Schwenklager
精密ボールベアリング
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 ショアA
Material des Radkörpers
ポリアミド
Material der Lauffläche
ポリウレタン、樹脂成型
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
スレッドガード付き
Lager
精密ボールベアリング、ステンレス
ハンドルセット
Befestigungsoptionen
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより、耐久性と衛生性を両立させています。全体高さは155mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は300kgであり、動的負荷容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの性能を発揮します。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg