メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levinaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッドにはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、病院や介護施設をはじめとする幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5377UAP150R05-18x62
EAN
4031582363951
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
190 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
18 mm
ボルト長
62 mm
Housing
フォーク形状
スリム
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
38 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成形のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器・ディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に適用可能です。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Levina
5371UAP150R05-18x62

Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成形のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器・ディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に適用可能です。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Levina
5371UAP150R05-18x62

Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg