方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Levina
EAN:
4031582363692
商品番号:
5371UAP150R05-18x62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能