トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370409
商品番号:
5387PIO125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina stainlessは、ボルト穴取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina stainlessは、ボルト穴取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmです。荷重能力は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能