メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Levina stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しており、優れた回転性能を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は161mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・業務用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
自在キャスター
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - デバイスキャスター
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
ボルト穴
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
スリム
Material
ポリアミド
Schwenklager
2つのポールレース、強化版またはステンレス
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 ショアD
Material des Radkörpers
ポリプロピレン
Material der Lauffläche
硬質ゴム、ノンマーキング
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
スレッドガードなし
Lager
プレーンベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Levina stainlessは、ボルト穴取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmです。荷重能力は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に適用されます。

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

Levina stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に最適です。

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg