メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral twin torsionは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。フィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しており、病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングは、スチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmです。全高は150mmで、動荷重は3km/h時125kg、4km/h時125kg、静荷重は250kgです。Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3944UAC125R36-32 4xM6
EAN
4031582382549
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
62 mm
3km/hの耐荷重
125 kg
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
150 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
製品名
Integral twin torsion
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
200 mm
オフセット
37.5 mm
旋回半径
100 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
12 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
強力なスタンド
手術台や重負荷用途の安定性を保証する極めて高いねじり剛性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター  125 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsionは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリング、ステンレスのベアリングを内蔵しています。全高は150mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重125kg(速度3km/h時)、静荷重375kgを実現し、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されています。

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg