メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral stainlessは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングは中量系ステンレス製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性樹脂成型ポリウレタントレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は183mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有し、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線機器をはじめ、病院や介護施設・高齢者ホームでの使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342406
S4材質番号
990002676
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
62 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
183 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.13 kg
製品名
Integral stainless
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
材料
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
62 mm
旋回径
230 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
115 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

IFデザイン賞

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
信頼できるスキャン
セキュリティスキャナーやMRI向けの非磁性仕様
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.1kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途において幅広く活用できます。コンパクトな設計により取り付けが容易で、既存のキャスター構成に seamlessly統合することが可能です。軽量でありながら堅牢な構造を持ち、長期間の使用においても安定した性能を提供し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることができます。エンジニアリング要件に適合する精密な仕様により、様々な環境条件下での信頼性の高い動作を実現します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.12kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途における移動機器の性能最適化に貢献します。精密な製造工程により品質が保証されており、既存のキャスター機構との高い互換性を実現しています。設置作業が簡単で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、長期間にわたって安定した性能を提供します。エンジニアリング分野での厳格な要求仕様に対応し、信頼性の高い運用を支援する重要なコンポーネントです。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.06kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性向上や保護を目的とした専用部品で、既存のキャスター機構に容易に取り付けることが可能です。軽量設計により、キャスター全体の重量負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。産業用途から一般用途まで幅広い環境での使用に適しており、キャスターの性能最適化に貢献する重要な構成要素として機能します。耐久性と実用性を両立した設計により、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.09kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、精密な加工技術により製造され、優れた品質管理基準に基づいて生産されています。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間にわたって安定した性能を提供し、様々な産業用途や商業用途において信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しており、メンテナンス作業の効率化にも貢献します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.04kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の運用要件に対応するために開発されており、その軽量設計により既存のキャスター構造への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能拡張を実現します。産業機械や搬送装置、移動式機器などの様々なアプリケーションにおいて、キャスターの性能最適化や運用効率の向上に貢献する技術的ソリューションとして位置づけられています。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径28mmに対応し、重量は0.05kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した回転性能を提供します。角型形状により、回転防止機能も備えており、産業用機器や搬送装置などの様々な用途において、キャスターシステムの信頼性向上に貢献する重要な部品として機能します。耐久性に優れた材質で製造されており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるための重要なコンポーネントです。精密な製造工程により作られたこの製品は、様々なキャスター構成に対応し、安定した性能を提供します。工業用途から商業用途まで幅広い応用が可能で、キャスターの動作効率を最適化し、長期間にわたって信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、エンジニアリング要件を満たす高品質なソリューションを提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。本製品は直径28mmのボルトに対応し、キャスターの取り付け部における径の調整や適合性の向上を目的としています。重量は0.04kgと軽量で、設置作業における負担を軽減します。角型形状により確実な固定が可能で、キャスターシステムの安定性と耐久性を向上させる重要な構成部品として機能します。産業用途や商業用途において、キャスターの性能を最適化するために不可欠なアクセサリーです。

商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター  150 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral stainless
7044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral stainlessは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステムを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはステンレス中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによるスイベル機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性樹脂成形ポリウレタントレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は183mmです。動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は450kgです。Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線機器、病院、介護施設・高齢者ホームでの使用に適しています。

150 mm
ミディアムデューティ
183 mm
150 mm
ミディアムデューティ
183 mm