メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングにより静音性と耐久性を両立しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での使用に最適化されており、清潔性と機能性を重視した環境での信頼性の高い運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4材質番号
990073760
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
65 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.2 mm
プレート穴長(最大)
54.4 mm
プレート穴長(最小)
50 mm
プレート穴幅(最大)
70 mm
プレート穴幅(最小)
60 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
Housing
ライトグレー(RAL7035)
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
190 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
95 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は163mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、安全性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は163mmの設計となっています。動荷重は3km/h走行時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、方向ロック機能により安全で確実な位置固定が可能です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg