メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に350kg、静的荷重容量は700kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UOJ200P63
EAN
4031582306118
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
静荷重
700 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
3 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
334 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
167 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470UOJ200P63

Alpha自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha
3478UOJ200P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を使用し、一体構造による優れた耐摩耗性を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷容量を有し、重量物の搬送に適した仕様となっています。この固定キャスターは、工場や倉庫での重量物運搬機器に最適な選択肢です。

240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
240 mm
200 mm
ミディアムデューティ