メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
トータルロック付き自在キャスター
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 輸送機器
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
長方形プレート
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅の広い
Material
スチール、重量系
Schwenklager
2つのボールレース
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 ショアA
Material des Radkörpers
ポリプロピレン
Material der Lauffläche
硬質ゴム、ノンマーキング
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
スレッドガードなし
Achse
ナットでネジ止め
Lager
ローラーベアリング
Radfarbe
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリプロピレン製ボディを採用し、踏面には硬質ゴムとノンマーキング仕様が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を提供します。ベアリングはローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な耐久性を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は410kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で205kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg