固定キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990004194
EAN:
4031582306521
商品番号:
3478PIR200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリプロピレン製ボディを採用し、踏面には硬質ゴムとノンマーキング仕様が施さ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリプロピレン製ボディを採用し、踏面には硬質ゴムとノンマーキング仕様が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を提供します。ベアリングはローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な耐久性を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は410kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で205kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能