センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
注文番号:
990061655
商品番号:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた回転軸受を搭載...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた回転軸受を搭載しており、耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリウレタン樹脂製で、導電性を備えた踏面材料と、ポリアミド導電性ボディで構成されており、精密ボールベアリングにより高い回転精度を確保しています。本製品の全体高さは138mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっており、安定した性能を提供します。本キャスターはケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護環境での使用に最適化されており、患者移動機器や医療用ベッドなどの安全で確実な移動を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン