センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
商品番号:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護環境での使用を想定した、センターロック、トータルロック付き自在キャスターです。本製品は、取付けの確実性と設置後の固定性能を両立させるよう設計されており、取付部、ハウジング、車輪...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護環境での使用を想定した、センターロック、トータルロック付き自在キャスターです。本製品は、取付けの確実性と設置後の固定性能を両立させるよう設計されており、取付部、ハウジング、車輪の各構成要素によって構成されています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えたショート版の構造を採用しています。これにより、対応するプロファイルバーへの確実な固定と、設置時の作業性の向上を図っています。ハウジングは、2つのボールレースを組み込んだ旋回機構を有しており、円滑かつ安定した方向転換を可能にします。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、必要な強度と耐久性を確保しています。車輪は直径100 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、低摩擦での滑らかな走行を実現しています。踏面材にはポリウレタンを用いて樹脂成型された導電性材料を使用しています。車輪本体(ホイール)はポリアミドを材料とし、同じく導電性仕様となっています。本製品の全高は138 mmです。取付け寸法の検討や設置スペースの確認に際しては、この値を基準としてください。荷重仕様として、静止荷重容量は200 kgです。動的荷重容量は、3 km/hの走行速度において100 kgとなります。静止荷重は停止時の許容値、動的荷重は走行時の許容値として区別して管理し、使用条件に応じた適切な荷重計画を行ってください。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン