メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Supratechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。荷重性能は静荷重160kg、動荷重80kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での使用に適した耐久性と安定性を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、様々な環境での運搬作業に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
S4材質番号
199030822
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.17 kg
製品名
Supratech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール