メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静的荷重容量は2800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
S4材質番号
199801341
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1680 kg
6km/hの耐荷重
1400 kg
静荷重
2800 kg
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
7.06 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
60 mm
直径
250 mm
ボディ幅
60 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)